Konektory desek plošných spojů - MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 BK - 1971808

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1971808
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918932954
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť