Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí: 320 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 3, způsob montáže: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
  • Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1970333
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918928704
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť