Kolíková lišta - PST 1,0/ 3-3,5 (1,3) - 1970294

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Lišta s trny, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1970294
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918930318
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť