Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/20-G-3,81 GY - 1970126

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 20, rozteč: 3,81 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1970126
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918928155
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť