Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 4-G THT-R32 - 1970087

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1970087
Ks/bal. 330 ks
Minimální objednané množství 330 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918929749
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť