Konektory desek plošných spojů - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1970058
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918927998
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť