Zásuvka konektorové průchodky - IPCV 16/ 4-G-10,16 - 1969713

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 10,16 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1969713
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 572 (C-1-2013)
GTIN 4017918946739
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť