Konektory desek plošných spojů - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 12, rozteč: 2,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1968866
Ks/bal. 160 ks
Minimální objednané množství 160 ks
GTIN 4017918929725
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť