Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 -A - 1968316

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 8, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1968316
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918929695
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť