Konektory desek plošných spojů - PC 16/ 9-STF-10,16 - 1967524

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 9, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1967524
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 555 (C-1-2013)
GTIN 4017918939380
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,083 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť