Konektory desek plošných spojů - PC 16/ 4-ST-10,16 - 1967391

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1967391
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 554 (C-1-2013)
GTIN 4017918939250
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť