Konektory desek plošných spojů - PC 4/ 4-G-7,62 NZ:C171 - 1967333

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1967333
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918917975
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť