Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/12-G-3,81 THTCD2,9P26R7 - 1966648

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 12, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1966648
Ks/bal. 380 ks
Minimální objednané množství 380 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918960155
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť