Konektory desek plošných spojů - MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - 1965856

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru, jmenovitý proud: 12 A, zatěžovací napětí: 250 V, rastr: 5,0 mm, počet pólů: 4, druh montáže: Pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Odstupy umožňují čištění nebo zalévání desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1965856
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918910808
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť