Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 6-G BD:X2 SO - 1964064

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1964064
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918905163
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť