Kontaktní lišta - MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT - 1963586

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 7, rozteč: 2,5 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1963586
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918912390
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť