Kontaktní lišta - EMSTBV 2,5/19-GF-5,08 - 1915864

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 19, rozteč: 5,08 mm, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dlouhodobě stabilní vlisovací spojení zajišťuje vysoké přídržné síly bez tepelného zatížení
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1915864
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 165 (CC-2005)
GTIN 4017918182205
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť