Konektory plošných spojů - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 - 1915673

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektory plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché spojení komponent
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1915673
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 365 (C-1-2013)
GTIN 4017918181505
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť