Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST - 1912773

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčky HC se smějí použít jen s kontaktními lištami HC
  • Zástrčky 16 A s vertikálním směrem připojení a šroubovou svorkou
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1912773
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 493 (C-1-2013)
GTIN 4017918191481
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť