Svorka desky plošných spojů - MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 - 1777590

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, rozteč: 6,35 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1777590
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 445 (C-1-2013)
GTIN 4046356522472
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť