Konektory desek plošných spojů - TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 - 1772634

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1772634
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 202 (C-1-2013)
GTIN 4046356463973
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť