Konektory desek plošných spojů - A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1771965

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 16,1 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1771965
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356461009
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť