Svorka desky plošných spojů - PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD R44 - 1771130

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, rozteč: 2,5 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1771130
Ks/bal. 400 ks
Minimální objednané množství 400 ks
Strana katalogu Strana 53 (C-1-2013)
GTIN 4046356460163
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť