Zásuvka konektorové průchodky - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LA - 1770957

Obrázek ukazuje 15-pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1770957
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918035693
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť