Svorka desky plošných spojů - PLH 16/ 5-10-ZF - 1770490

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, rozteč: 10 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinové připojení Push-Lock, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1770490
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 473 (C-1-2013)
GTIN 4046356458238
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť