Svorka desky plošných spojů - MKDS 5/ 3-9,5 BD:R,S,T - 1770186

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 32 A, rozteč: 9,52 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1770186
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356452243
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť