Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/11-STZ4-3,81 - 1768965

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 11, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1768965
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 191 (C-1-2013)
GTIN 4046356446686
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť