Konektory desek plošných spojů - GMSTB 2,5/12-ST - 1766987

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 12, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Směr zasunutí rovnoběžný s osou vodiče
  • Zástrčky pro aplikace 630 V (III/2)
  • FRONT-GMSTB 2,5 zástrčka s čelní šroubovou svorkou
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1766987
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 334 (C-1-2013)
GTIN 4017918033002
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť