Zásuvka konektorové průchodky - GMSTBA 2,5/11-G - 1766437

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 11, rozteč: 7,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Zásuvka konektoru s úhlovými pájecími trny pro aplikace 630 V (III/2)
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1766437
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 343 (C-1-2013)
GTIN 4017918032456
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť