Svorka desky plošných spojů - SMKDS 2,5/ 7-5,08 - 1766174

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 50 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Směr osy šroubováku vertikální k desce plošných spojů
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1766174
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 103 (C-1-2013)
GTIN 4046356432597
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť