Zásuvka konektorové průchodky - UMSTBHK 2,5/10-G - 1765768

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 10, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1765768
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 359 (C-1-2013)
GTIN 4017918031794
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť