Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 6-STZ2-3,81GYNZC115106 - 1765188
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 6, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín
"$pageName" na