Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 2-ST BD:+,- - 1765117

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1765117
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356421621
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť