Svorka desky plošných spojů - MKDSP 10/ 4-10,16 SZS BD:L1 - 1765052

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 10 mm², rozteč: 10,16 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1765052
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356420389
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť