Svorka desky plošných spojů - SPT 1,5/ 7-V-3,5BD:DC+-RX-Q SO - 1764189

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², Počet potenciálů: 7, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: SPT 1,5/..-V, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1764189
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356411684
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,760 g
Číslo celní sazby 85369010