Konektory desek plošných spojů - GMVSTBR 2,5/ 8-STFS59-7,62 SEL - 1763915

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 8, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato
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
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1763915
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356417075
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť