Zásuvka konektoru - PC 5/ 4-GU-7,62 BK - 1763847

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, délka pinu [P]: 4,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1763847
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356412100
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť