Konektory desek plošných spojů - PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 - 1762835

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 125 A, počet pólů: 6, rozteč: 15 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Dvojitá příruba pro prostorově úsporné šroubení na stěně pouzdra a s konektorem
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762835
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444095
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,117 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť