Konektory desek plošných spojů - PC 35 HC/ 2-STF-15,00 - 1762592

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 35 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Stříbrný, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PC 35 HC/..-STF, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 35, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762592
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Strana katalogu Strana 586 (C-1-2013)
GTIN 4046356441216
Hmotnost/kus (bez obalu) 71,430 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!