Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/ 4-3,81 HT BK P20 R24 - 1762534

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDS 1/..-HT, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Screw head form: L Podélná štěrbina, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2 mm, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762534
Ks/bal. 140 ks
Minimální objednané množství 140 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356367981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 g
Číslo celní sazby 85369010