Svorka desky plošných spojů - MKDS 3/ 3 PA1,3 BD:AC,AC - 1762521

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762521
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356367400
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť