Konektory desek plošných spojů - QC 0,5/ 3-ST-3,81 BD:NZX5 - 1762123

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Zářezový spoj, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762123
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356364935
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť