Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:23-A1SO - 1760552

Vyobrazení ukazuje 4-pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 8, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1760552
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356353298
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť