Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/12-G-3,81 THT P19 R72 - 1758690

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 12, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1758690
Ks/bal. 380 ks
Minimální objednané množství 380 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356351003
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť