Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/19-G-5,08 BK - 1758649

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, Jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 19, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1758649
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918330057
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť