Konektory desek plošných spojů - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB CP1 BD41 - 1757879

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: modrá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757879
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356342520
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť