Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/10-GF-3,5 THT P14-R72 - 1757581

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757581
Ks/bal. 380 ks
Minimální objednané množství 380 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356341639
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť