Konektory desek plošných spojů - SPC 5/ 3-STCL-7,62 BK - 1757439

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SPC 5/..-STCL, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Zajištění: Zajištění klipem, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
  • Automaticky blokující systém Click and Lock chrání před neúmyslným oddělením
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757439
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356342278
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,920 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu IN (Indie)

Configurator

You can configure this product!