Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/21-G-5,08 - 1757433

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 21, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 21, počet přípojek: 21, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757433
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 167 (CC-2005)
GTIN 4017918029968
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,260 g
Číslo celní sazby 85366930