Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 3-G-7,62 BK - 1757413

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757413
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356342292
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť